• Solicitação de Serviço / Garantia
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 2 HP 4P 145TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés da comparação W22 NEMA Premium Efficiency 2 HP 4P 145TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés

W22 NEMA Premium Efficiency 2 HP 4P 145TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés

Número do Catálogo: 00218ET3ER145TC-W22
Produto: 11458046
USD659.00/un.

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4"  NPT 3/4" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Dreno Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 145TC  145TC  145TC  145TC  145TC  145TC  145TC 
Potência 2 HP (1.5 kW)  1.5 HP (1.1 kW)  1.5 HP (1.1 kW)  1.5 HP (1.1 kW)  2 HP (1.5 kW)  2 HP (1.5 kW)  2 HP (1.5 kW) 
Chapéu Com  Com  Com  Com  Com  Com  Com 
Frequência 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 1750 rpm  1460 rpm  1465 rpm  1465 rpm  1435 rpm  1440 rpm  1450 rpm 
Escorregamento 2.78 %  2.67 %  2.33 %  2.33 %  4.33 %  4.00 %  3.33 % 
Tensão nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 5.72/2.86 A  2.67 A  2.72 A  2.72 A  3.37 A  3.26 A  3.27 A 
Corrente de partida 47.5/23.7 A  21.9 A  23.7 A  24.5 A  21.9 A  23.5 A  25.2 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 8.3x(Cód. L)  8.2x(Cód. L)  8.7x(Cód. M)  9.0x(Cód. N)  6.5x(Cód. J)  7.2x(Cód. K)  7.7x(Cód. L) 
Quantidade de Cabos de Ligação 9  9  9  9  9  9  9 
Corrente a vazio 3.46/1.73 A  1.70 A  1.90 A  2.10 A  1.70 A  1.90 A  2.10 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 6.00 ft.lb  5.40 ft.lb  5.38 ft.lb  5.38 ft.lb  7.32 ft.lb  7.29 ft.lb  7.24 ft.lb 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20 
Conjugado de partida 280 %  320 %  340 %  380 %  240 %  260 %  280 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 350 %  360 %  380 %  409 %  270 %  290 %  310 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 18s (frio) 10s (quente)  28s (frio) 16s (quente)  25s (frio) 14s (quente)  21s (frio) 12s (quente)  19s (frio) 11s (quente)  18s (frio) 10s (quente)  16s (frio) 9s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.1561 sq.ft.lb  0.1561 sq.ft.lb  0.1561 sq.ft.lb  0.1561 sq.ft.lb  0.1561 sq.ft.lb  0.1561 sq.ft.lb  0.1561 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B  B  B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F  F  F  F  F 
Fator de serviço 1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25  1.25 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva W-6  W-6  W-6  W-6  W-6  W-6  W-6 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 51.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 53.2 lb  53.2 lb  53.2 lb  53.2 lb  53.2 lb  53.2 lb  53.2 lb 
Flange C  C  C  C  C  C  C 
Rendimento (100% carga) 86.5  84.5  84.5  84.1  82.5  84.0  84.0 
Fator de potência (100% carga) 0.76  0.74  0.69  0.67  0.82  0.79  0.76 
Tipo de mancal 6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ  
Mancal LNA 6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ  
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
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos