• Solicitação de Serviço / Garantia
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 3 produtos em 3 categorias


  • Relés de Sobrecarga1
  • Motores Elétricos1
  • 1
× Remover OVERLOAD RELAY BU RW17-1D3-U010 da comparação OVERLOAD RELAY BU RW17-1D3-U010

OVERLOAD RELAY BU RW17-1D3-U010

Produto: 12450905
Reference RW17
Number of poles 3 poles
Mounting type Direct
Contactor model CWC07-16, CW07
Mounting configuration 1D
Rated insulation voltage Ui 690 V
Rated insulation voltage Ui (acc. to UL) 600 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 6 kV
Rated operational frequency 25...400Hz
Suitable for use with DC loads Yes
Maximum operating frequency 15 ops./h
Degree of protection - main terminals IP10
Degree of protection - auxiliary terminals IP20
Current range 7-10 A
Max. Fuse (type 2 coordination) 25gL/gG
Short circuit protection with fuses (gL/gG) 6gL/gG
Height 72 mm / 2.83 in
Width 45 mm / 1.77 in
Depth 82 mm / 3.23 in
Gross weight 0,165 kg / 0.36 lb
× Remover Motoserra Standard Efficiency 10 HP 4P 90L/MS 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3R(D) da comparação Motoserra Standard Efficiency 10 HP 4P 90L/MS 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3R(D)

Motoserra Standard Efficiency 10 HP 4P 90L/MS 3F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3R(D)

Produto: 10023134
Material da carcaça Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester 
Rosca da caixa principal RWG(Rp) 1" 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 7022 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único 
Material da tampa defletora Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça 90L/MS 
Potência 10 HP (7.5 kW) 
Chapéu Sem 
Frequência 60 Hz 
Rotação nominal 1715 rpm 
Escorregamento 4.72 % 
Tensão nominal 208-230/460 V 
Corrente nominal 32.5-29.4/14.7 A 
Corrente de partida 276-250/125 A 
Ip/In 8.5 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 9 
Corrente a vazio 18.0-16.3/8.13 A 
Material do ventilador Alumínio  
Conjugado nominal 30.6 ft.lb 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 459 % 
Vedação do mancal traseiro Sem vedação 
Conjugado máximo 450 % 
Vedação do mancal dianteiro Sem vedação 
Tempo de rotor bloqueado 10s (frio) 6s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.3989 sq.ft.lb 
Categoria N 
Classe de isolamento F 
Fator de serviço 1.00 
Regime de serviço S1 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IP54 
Refrigeração IC411 - TEFC 
Forma construtiva B3R(D) 
Sentido de rotação¹ Anti-horário 
Nível de ruído² 55.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 182 lb 
Flange Sem 
Rendimento (100% carga) 85.5 
Fator de potência (100% carga) 0.75 
Tipo de mancal 6308 ZZ  
Mancal LNA 6208 ZZ  
× Remover FUSIBLE NH aR FNH000-20K-A da comparação FUSIBLE NH aR FNH000-20K-A

FUSIBLE NH aR FNH000-20K-A

Produto: 13735555
Tipo del fusible NH
Classe del fusible aR
Tamaño fusible 000
Corriente nominal 20.0A
Tipo de conexión Contacto cuchilla
Capacidad de interrupción del fusible 100 kA en 690 Vca
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefone: 1-800-ASK-4WEG
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
Links Rápidos
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos