header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
|
×
Remover Geral 5 HP 4P 184T 1F 208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés da comparação
Geral 5 HP 4P 184T 1F 208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pésNúmero do Catálogo: 00518OS1CCD184TProduto: 10016488
USD682.00/un.
|
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
|
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | NPT 1" | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | Munsell N 1 - fosco 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único | |
| Material da tampa defletora | Sem | |
| Pintura Tropicalizada | Sem | |
| Carcaça | 184T | |
| Potência | 5 HP (3.7 kW) | |
| Chapéu | Sem | |
| Frequência | 60 Hz | |
| Rotação nominal | 1750 rpm | |
| Escorregamento | 2.78 % | |
| Tensão nominal | 208-230 V | |
| Corrente nominal | 23.0-20.7 A | |
| Corrente de partida | 152-137 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor | |
| Ip/In | 6.6x(Cód. G) | |
| Corrente a vazio | 4.31-5.00 A | |
| Material do ventilador | Nylon | |
| Conjugado nominal | 15.0 ft.lb | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Conjugado de partida | 254 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Sem vedação | |
| Conjugado máximo | 220 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Sem vedação | |
| Tempo de rotor bloqueado | 10s (frio) 6s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.4983 sq.ft.lb | |
| Classe de isolamento | F | |
| Fator de serviço | 1.25 (1.00 @ 208V) | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m | |
| Grau de proteção | IP22 | |
| Refrigeração | IC01 - ODP | |
| Forma construtiva | F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos | |
| Massa aproximada³ | 95.8 lb | |
| Flange | Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 82.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.94 | |
| Tipo de mancal | 6206 ZZ | |
| Mancal LNA | 6205 ZZ |