Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agronegócio
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Água
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Conosco
    • Onde Comprar
    • Assistência Técnica
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Solicitação de Serviço / Garantia
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Motores Elétricos
  3. Motores de Indução - NEMA
  4. Tratamento de Ar
  5. Ventilador e Soprador
  6. Base Elástica Protegida Termicamente
  7. ROLLED STEEL Split Phase 0.33 HP 4P W56 1F 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar no carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar na(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de faturamento enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

ROLLED STEEL Split Phase 0.33 HP 4P W56 1F 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés

Número do Catálogo: .3318OS1BSPRBOW56-S | Produto: 14269890
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Veja Também
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Produtos Relacionados
  • Gerar Documentos
Gerar Documentos
  1. ROLLED STEEL Split Phase 0.33 HP 4P W56 1F 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés
ROLLED STEEL Split Phase 0.33 HP 4P W56 1F 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés

Imagem meramente ilustrativa

MOTOR ELETRICO MONOFASICO ROTOR DE GAIOLA 0.33 HP 04 W56 115/208-230 WCA2 60Hz F-1/B3R(D) IP21 ROLLED STEEL MONO
Resumo das características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frequência 60 Hz
Tensão 115/208-230 V
Número de polos 4
Rotação síncrona 1800 rpm
Potência 0.33 HP
Fixação Com pés
Flange Sem
Forma construtiva F-1
Caixa de ligação¹ Sem caixa de ligação
Refrigeração IC01 - ODP

 Carregando...

Configurar
WEG GEAR SYSTEMS GMBH
  • Wöllersdorfer Straße 68, 2753 Markt Piesting - Niederösterreich / Austria
  • Telefone: 43 2633404208
  • E-mail: info-at@weg.net
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

 

Cookie Preferences

 

Imprint | Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.