header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
| Código | Descrição | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|
| 12802136 | DILUENTE SL 15 | 18 L | Lata Quadrada | 18 L | |
| 13946745 | DILUENTE W-CLEAN 15 | 900 ml | Lata Redonda | 900 ml | |
| 13946902 | DILUENTE W-CLEAN 15 | 5 L | Lata Retangular | 5 L | |
| 13946989 | DILUENTE W-CLEAN 15 | 18 L | Lata Quadrada | 18 L | |
| 13947367 | DILUENTE W-CLEAN 15 | 200 L | Tambor | 200 L | |
| 14801869 | DILUENTE SL 15 | 5 L | Lata Retangular | 5 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.