Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agronegócio
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Água
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Conosco
    • Onde Comprar
    • Assistência Técnica
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Solicitação de Serviço / Garantia
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Motores Elétricos
  3. Motores de Indução - NEMA
  4. Washdown
  5. Shark
  6. Shark NEMA Premium Efficiency 2 HP 4 56C 230/460 V 60 Hz-TEFC-Sem pés
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar no carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar na(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de faturamento enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

Shark NEMA Premium Efficiency 2 HP 4 56C 230/460 V 60 Hz-TEFC-Sem pés

Número do Catálogo: 00218ET3ESS56CFL | Produto: 14418974
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
Gerar Documentos
  1. Shark NEMA Premium Efficiency 2 HP 4 56C 230/460 V 60 Hz-TEFC-Sem pés
Shark NEMA Premium Efficiency 2 HP 4 56C 230/460 V 60 Hz-TEFC-Sem pés

Imagem meramente ilustrativa

Resumo das características técnicas
Norma NEMA MG-1
Carcaça 56C
Frequência 60 Hz
Número de polos 4
Grau de proteção IP56
Rotação síncrona 1800 rpm
Fixação Sem pés
Flange C
Forma construtiva F-1
Caixa de ligação¹ Posição esquerda
Refrigeração TEFC

 Carregando...

Configurar
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefone: 1-800-ASK-4WEG
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnológica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Agronegócio
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Links Rápidos
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos

Contato
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência Técnica
  • Violação do Código de Ética
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.