header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O W22 Motofreio é o motor ideal para aplicações que exigem paradas instantâneas, precisas e seguras e controle de posicionamento. Satisfazem as necessidades de aplicações como elevadores de carga, talhas, guilhotinas, equipamentos de usinagem, teares, máquinas de embalagem, transportadores, máquinas de lavar e engarrafar, dobradeiras entre outras.
| Norma | NEMA MG-1 |
|---|---|
| Frequência | 60 Hz |
| Tensão | 230/460 V |
| Número de polos | 8 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 900 rpm |
| Potência | 1 HP |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | F-1 |
| Caixa de ligação¹ | Posição esquerda |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |