header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
A linha Motofreio W01 foi projetada para equipamentos e aplicações que exigem paradas rápidas para segurança, posicionamento preciso e economia de tempo. Isso é possível porque os freios são travados com molas e liberados eletricamente. Ele também fornece a operação de frenagem quando falhas são apresentadas, como interrupção ou falha na fonte de alimentação, para que o freio mantenha a carga como proteção. Estes motores são a melhor opção para aplicações que requerem parada de segurança e, graças aos seus freios CA, dispensam o uso de retificadores.
| Norma | NEMA MG-1 |
|---|---|
| Frequência | 60//50 Hz |
| Tensão | 230/460//190-220/380-415 V |
| Número de polos | 4 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 1800 rpm |
| Potência | 1.5 HP |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | C |
| Forma construtiva | F-1 |
| Caixa de ligação¹ | Posição esquerda |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |