Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

INVERSOR CFW110105T4O55DSZ

Número do Catálogo: CFW110105T4O55DSZ | Produto: 14320279

Imagem meramente ilustrativa

Esta versão IP55/NEMA12 possibilita a instalação do inversor em ambientes com alta umidade, chuva, exposto ao sol e poeira, sem a necessidade de painéis. O método de resfriamento do inversor garante máxima capacidade de sobrecarga e desempenho.

Resumo das características técnicas
Tensão nominal de entrada 380-480 V
Número de Fases de entrada Trifásico
Configuração Com opcionais
Corrente nominal (ND) 105 A
Corrente nominal (HD) 88 A
Filtro RFI Com filtro (categoria C3)
Grau de proteção IP55
Frenagem reostática Standard sem frenagem
Parada de segurança Não
Alimentação da eletronica Interna

 Carregando...