header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O MW500 G2 é um inversor de frequência de alta performance para controle de motores de indução trifásicos, com funções dedicadas e alto grau de proteção IP66/NEMA4X que permitem a sua utilização em aplicações que necessitem de alto nível de precisão e robustez. Além disso, o MW500 possui excelente flexibilidade, pois pode ser instalado diretamente em parede ou montado sobre o motor, reduzindo custos de cabeamentos e painéis.
| Tensão nominal de entrada | 380-480 V |
|---|---|
| Número de Fases de entrada | Trifásico |
| Configuração | Com opcionais |
| Corrente nominal (ND) | Não aplicável |
| Corrente nominal (HD) | 2.6 A |
| Filtro RFI | Com filtro (categoria C2) |
|---|---|
| Grau de proteção | IP66 |
| Frenagem reostática | Standard com frenagem |
| Parada de segurança | Preparado para instalar o acessório CFW500-SFY2 |
| Alimentação da eletronica | Não Disponível |