header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
A soft-starter SSW7000 permite o controle de partida/parada e proteção de motores de indução trifásicos de média tensão. Disponível na faixa de tensão de 2,3 kV a 13,8 kV, ela atende aplicações que solicitam potências na faixa de 300 HP a 16300 HP.
Projetada para garantir excelente performance, sua aplicação minimiza surtos de corrente na rede de alimentação durante a partida, evita choques mecânicos na carga e no motor, elimina golpes de aríete na parada de bombas e efetua a proteção do motor elétrico. Consequentemente, provê uma economia reduzindo os custos de manutenção dos rolamentos, acoplamentos, caixas redutoras, correias/correntes, dos circuitos elétricos, etc.
Estas características fazem da SSW7000 uma solução completa, segura e confiável, atendendo às mais diversas aplicações e os distintos segmentos industriais.
| Corrente nominal | 360 A |
|---|---|
| Tensão de alimentação | 2300 V |
| Frequência | 60 Hz |
| Tipo de invólucro | NEMA 12 |
|---|---|
| Opcionais de comando | Botão de parada de emergência, sinalização de operação, sinalização de falha e teclado |