2. Drives
  3. Soft-Starters
  4. Soft-starters de Média Tensão
  5. Soft-starter de Média Tensão SSW7000
  6. SOFT-STARTER SSW7000C180T411N3
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
SOFT-STARTER SSW7000C180T411N3

Número do Catálogo: SSW7000C180T411N3 | Produto: 15940799
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
Gerar Documentos
  1. SOFT-STARTER SSW7000C180T411N3
SOFT-STARTER SSW7000C180T411N3

Imagem meramente ilustrativa

A soft-starter SSW7000 permite o controle de partida/parada e proteção de motores de indução trifásicos de média tensão. Disponível na faixa de tensão de 2,3 kV a 13,8 kV, ela atende aplicações que solicitam potências na faixa de 300 HP a 16300 HP.

Projetada para garantir excelente performance, sua aplicação minimiza surtos de corrente na rede de alimentação durante a partida, evita choques mecânicos na carga e no motor, elimina golpes de aríete na parada de bombas e efetua a proteção do motor elétrico. Consequentemente, provê uma economia reduzindo os custos de manutenção dos rolamentos, acoplamentos, caixas redutoras, correias/correntes, dos circuitos elétricos, etc.

Estas características fazem da SSW7000 uma solução completa, segura e confiável, atendendo às mais diversas aplicações e os distintos segmentos industriais.

Resumo das características técnicas
Corrente nominal 180 A
Tensão de alimentação 4160 V
Frequência 60 Hz
Tipo de invólucro NEMA 3R
Opcionais de comando Botão de parada de emergência, sinalização de operação, sinalização de falha e teclado