2. Drives
  3. Soft-Starters
  4. Montadas em Painel
  5. Combination Soft Starters GPH2
  6. PAINEL SERIADO GPH2250PC4001
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
PAINEL SERIADO GPH2250PC4001

Número do Catálogo: GPH2250PC4001 | Produto: 15472453
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Gerar Documentos
Gerar Documentos
  1. PAINEL SERIADO GPH2250PC4001
PAINEL SERIADO GPH2250PC4001

Imagem meramente ilustrativa

The Combination Soft Starter is a NEMA 4/12 Enclosed industrial general purpose AC motor soft starter package. It is designed for simple and quick installation and start-up, requiring only input power and output motor connections.

The Combination Soft Starter is built to complement the ruggedness and reliability of WEG motors, providing a complete, simple, and cost effective AC motor starting and protection solution.

Resumo das características técnicas
Tipo de painel Soft-Starter
Potência (HP) 250 HP
Tensão principal 460 V
Tipo de bypass AC3
Opcionais de Comando Botão Partida, Botão Parada, Sinalização de operação, Sinalização de falha e Teclado
Tipo de invólucro Tipo 4