header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
The Combination Soft Starter is a NEMA 4/12 Enclosed industrial general purpose AC motor soft starter package. It is designed for simple and quick installation and start-up, requiring only input power and output motor connections.
The Combination Soft Starter is built to complement the ruggedness and reliability of WEG motors, providing a complete, simple, and cost effective AC motor starting and protection solution.
| Tipo de painel | Soft-Starter |
|---|---|
| Potência (HP) | 200 HP |
| Tensão principal | 460 V |
| Tipo de bypass | Nenhum |
|---|---|
| Opcionais de Comando | Botão Partida, Botão Parada, Sinalização de operação e Sinalização de falha |
| Tipo de invólucro | Tipo 4 |