Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

INVERSOR CFW700B24P0T4DB20

Número do Catálogo: CFW700B24P0T4DB20 | Produto: 11312345

Imagem meramente ilustrativa

O inversor de frequência CFW700 é um acionamento de velocidade variável com tecnologia de última geração para motores de indução trifásicos.

Especialmente otimizado para as mais diversas aplicações, possui controle vertorial,robustez e vários acessórios já incorporados no produto padrão, aliados a qualidade dos inversores WEG sempre com ótimo custo benefício.

Inovações tecnológicas: no CFW700 a instalação dos acessórios também é baseada na filosofia “conecte e use” ou seja, eles são configurados automaticamente quando conectados ao inversor, garantindo mais rapidez e simplicidade.

Resumo das características técnicas
Tensão nominal de entrada 380-480 V
Número de Fases de entrada Trifásico
Configuração Básica
Corrente nominal (ND) 24
Corrente nominal (HD) 19
Filtro RFI Sem filtro
Grau de proteção IP20
Frenagem reostática Standard com frenagem
Parada de segurança Não
Alimentação da eletronica Interna

 Carregando...