header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Soft-Starter WEG são chaves de partida estática, destinadas à aceleração, desaceleração e proteção de motores de indução trifásicos. O controle da tensão aplicada ao motor, mediante o ajuste do ângulo de disparo dos tiristores, permite obter partidas e paradas suaves.
Com o ajuste adequado das variáveis, o torque produzido é ajustado à necessidade da carga, garantindo, desta forma, que a corrente solicitada seja a mínima necessária para a partida.
A SSW06 é uma chave de partida estática com controle de três fases do motor, by-pass incorporado e controle de torque. Destinada para acionamento de motores de 3 a 2650cv.
| Corrente nominal | 10 A |
|---|---|
| Tensão de alimentação | 220-575 V |
| Grau de proteção | IP20 |
|---|---|
| Tamanho | 1 |