Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

REATOR WKDRD25LE3R

Número do Catálogo: WKDRD25LE3R | Produto: 17594741

Imagem meramente ilustrativa

Resumo das características técnicas
Impedância nominal 3.0 ohm
Corrente Nominal 34.0 A
Tensão nominal 230.0 V
Material do enrolamento Cobre
Grau de proteção (Nema) Tipo 3R

 Carregando...

WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Telefone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • E-mail: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
Central de Downloads

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.