header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
As séries de partidas fechadas WEG foram projetadas para atender aos requisitos e flexibilidade frequentemente exigidos em aplicações industriais. Apresentando componentes que atendem aos padrões de projeto IEC e classificações de potência UL, as partidas fechadas WEG são aprovadas pela UL508A e certificadas pela cULus. Isso significa que seus painéis atenderão aos rigorosos requisitos da UL508A e terão a qualidade e desempenho de todos os produtos WEG.
| Tipo Partida | Partida Direta Trifásica |
|---|---|
| Forma de montagem | Caixa Plástica |
| Referência | PESW |
| Potência de Emprego | Não aplicável |
| Tensão de emprego | Ue<=600V |
|---|---|
| Tensão de comando | 180-208V50HZ/208-240V60HZ |
| Grau de Proteção | TYPE4X |