Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

PAINEL SERIADO ESWC-105T5B9-RE6

Número do Catálogo: ESWC-105T5B9-RE6 | Produto: 14877528

Imagem meramente ilustrativa

WEG offers versatile UL508A ESWC series combination starters with solid-state overloads for motor starting and control. These full voltage non-reversing combination starters are available up to 250HP at 460VAC (300A) with control power transformers for three-phase applications.
Resumo das características técnicas
Tipo de painel Partida direta
Potência (HP) 100 HP
Tensão principal 575 V
Tipo de bypass Nenhum
Opcionais de Comando Botão Partida, Botão Parada, Selector Manual/Desliga/Remoto e Botão Reset
Tipo de invólucro Tipo 3R/4/12

 Carregando...