header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Primer epóxi Novolac bicomponente, de alta espessura e altos sólidos. Excelente resistência química, baixíssimo teor de solvente (LOW VOC), além de boa resistência a abrasão e impacto.
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi |
|---|---|
| FUNCAO TINTA | Dupla Função |
| SISTEMA RESINA | Epóxi Novolac |
| SOLIDOS VOLUME | 96 ± 1% (ISO 3233 - 1998) |
| Código | Descrição | Catalisador Principal | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11236522 | CATALISADOR EP N2912 COMP B | 4 L | - | - | - | - | - | - | Lata Retangular | 4 L | |
| 11880816 | TL EP N2912 TIPO II R ALUM PETR 30000 30 | 2,5 L | CATALISADOR EP N2912 COMP B | Alumínio | Alumínio Petrobras | 30000 | Metalizado | Brilhante | Galão Metálico | 2,5 L | |
| 12127061 | TL EP N2912 TIPO II R VERM OXIDO | 3,05 L | CATALISADOR EP N2912 COMP B | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,05 L | |
| 12222216 | TL EP N2912 TIPO II WM R CINZ MEDIO N6,5 | 3,05 L | CATALISADOR EP N2912 COMP B | Cinza | Cinza Médio | MUNSELL N6,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,05 L | |
| 12222611 | TL EP N2912 TIPO II WM R CINZ N5 | 3,05 L | CATALISADOR EP N2912 COMP B | Cinza | Cinza | MUNSELL N5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,05 L | |
| 12449807 | TL EP N2912 R TIPO II VERD PASTEL 5G 8/4 | 3,05 L | CATALISADOR EP N2912 COMP B | Verde | Verde Pastel | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,05 L | |
| 12523467 | TL EP N2912 R TIPO II ROLO BRAN WI N9,5 | 16,92 L | CATALISADOR EP N2912 | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 16,92 L | |
| 12709918 | TL EP N2912 TIPO II R CINZ GELO N8 | 3,05 L | CATALISADOR EP N2912 COMP B | Cinza | Cinza Gelo | MUNSELL N8 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,05 L | |
| 12992786 | TL CJ EP N2912 R TIPO II VERD PASTEL 5G | 3,6 L | CATALISADOR EP N2912 COMP B | Verde | Verde Pastel | MUNSELL 5G 8/4 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13204654 | TL CJ EP N2912 TIPO II R CINZ N6,5 | 20 L | CATALISADOR EP N2912 COMP B | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 20 L | |
| 13204663 | TL CJ EP N2912 TIPO II R CINZ N6,5 | 3,6 L | TINTA CATALISADOR WEGPOXI N2912 PETROBRAS CATALISADOR 720 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13395028 | TL CJ EP N2912 R TIPO II ROLO BRAN WI N9 | 20 L | CATALISADOR EP N2912 | Branco | Branco | WI MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 20 L | |
| 13397338 | TL EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | 3,05 L | CATALISADOR EP N2912 COMP B | Branco | Branco | MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,05 L | |
| 13397345 | TL EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | 16,92 L | CATALISADOR EP N2912 | Branco | Branco | N9,5 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 16,92 L | |
| 13703696 | TL EP N2912 TIPO II R CINZ N6,5 | 3,05 L | CATALISADOR EP N2912 COMP B | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,05 L | |
| 13703697 | TL EP N2912 TIPO II R CINZ N6,5 | 16,92 L | CATALISADOR EP N2912 | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 16,92 L | |
| 13704482 | TL CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | 20 L | CATALISADOR EP N2912 | Branco | Branco | MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 20 L | |
| 13704548 | TL CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | 3,6 L | CATALISADOR EP N2912 COMP B | Branco | Branco | MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 13906354 | TL CJ EP N2912 TIPO II R CINZ N6,5 | 3,6 L | CATALISADOR EP N2912 COMP B | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 14204648 | TL CJ EP N2912 TIPO II R CINZ N6,5 | 20 L | CATALISADOR EP N2912 | Cinza | Cinza | MUNSELL N6,5 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 20 L | |
| 14786111 | TL EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | 16,92 L | CATALISADOR EP N2912 | Branco | Branco | MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 16,92 L | |
| 14790692 | TL CJ EP N2912 TIPO II R BRAN N9,5 | 20 L | CATALISADOR EP N2912 | Branco | Branco | MUNSELL N9,5 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 20 L | |
| 15042340 | TL CJ EP N2912 TIPO II R VERM OXIDO | 3,6 L | CATALISADOR EP N2912 COMP B | Vermelho | Vermelho Óxido | 00000 | Liso | Brilhante | Galão Metálico | 3,6 L | |
| 16354006 | TL EP N2912 TIPO II PRET N1 | 16,92 L | CATALISADOR EP N2912 | Preto | Preto | MUNSELL N1 | Liso | Brilhante | Balde Metálico | 16,92 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.