2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W50 Standard Efficiency 600 HP 2P 5809/10 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies da comparação W50 Standard Efficiency 600 HP 2P 5809/10 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W50 Standard Efficiency 600 HP 2P 5809/10 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Produto: 13036962

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material de la carcasa Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera 
Tensión del resistor de calefación 110-127/200-240 V 
Rosca de la caja principal 2xNPT 4" 
Caja de conexión de los accesorios Con 
Dispositivo de bloqueo del eje Con 
Dreno Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 214P (ISO 12944 - C4) 
Tipo de puesta a tierra Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa 5809/10 
Proteción térmica del devanado PT100 - 3 alambres 2 por fase  
Proteción térmica del cojinete PT100 - 3 alambres 1 en el Cojinete delantero 
Potencia 600 HP (440 kW) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 60 Hz 
Rotación nominal 3583 rpm 
Resbalamiento 0.47 % 
Tensión nominal 460 V 
Corriente nominal 645 A 
Corriente de arranque 4773 A 
Ip/In 7.4x(Cód. H) 
Cantidad de Cables de Conexion 6 
Corriente en vacío 143 A 
Material del ventilador Hierro fundido 
Torque nominal 122 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 120 % 
Sello del rodamiento trasero Laberinto Taconite 
Torque máximo 220 % 
Sello del rodamiento delantero Laberinto Taconite 
Tiempo de rotor bloqueado 64s (frío) 36s (caliente) 
Momento de inercia (J) 6.33 kgm² 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.00 
Método de partida Partida directa 
Ciclo de servicio Cont.(S1) 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1 
Dirección de rotación¹ Horário 
Nivel de ruido² 82.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 2352 kg 
Brida Sin 
Rendimiento (100% carga) 96.2 
Factor de potencia (100% carga) 0.89 
Tipo de cojinete 6314 C3 
Cojinete LNA 6314 C3 
WEG SOUTH EAST ASIA SDN BHD
  • NO.22, JALAN UTARID U5/26, MAH SING INDUSTRIAL PARK, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR, MALAYSIA - 40150 / Malásia
  • Telefone: +60 3 78591626 / +60 3 78591623
  • E-mail: info-wsea@weg.net