header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Referência | MCW | |
| Complemento | Não contém | |
| Potência reativa | 10.0kVAr | |
| Tensão nominal Ue | 380V60Hz | |
| Frequência | 60 Hz | |
| Tipo do terminal | Olhal M8 | |
| Série | Não aplicável | |
| Capacitância nominal | 61.2µF | |
| Tolerância da capacitância | ±5% | |
| Expectativa de vida | 100.000 h | |
| Classe de temperatura | -25/D | |
| Capacidade de curto circuito | 10 kA | |
| Conexão da resistência de descarga | Terminal fast-on | |
| Material de preenchimento | Não aplicável | |
| Grau de proteção | IP40 | |
| Peso bruto | 2,830 kg |