header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Com design moderno e faixa de potências de 0,25 a 175 cv (0,18 a 132 kW), o inversor de frequência CFW500 é um acionamento de velocidade variável de alta performance, que auxilia no controle de velocidade e torque em motores de indução trifásicos. O equipamento conta com controle vetorial sensorless, vetorial com Encoder ou escalar e controle de motores de ímãs permanentes, SoftPLC, que agrega funções de CLP (Controlador Lógico Programável), Funções de Segurança STO e SS1, Pump Genius, que traz funções dedicadas para bombeamento e módulos plug-in selecionáveis, que proporcionam uma solução flexível e otimizada para qualquer aplicação.
| Tensão nominal de entrada | 200-240 V |
|---|---|
| Número de Fases de entrada | Monofásico/Trifásico |
| Configuração | Com opcionais |
| Corrente nominal (ND) | Não aplicável |
| Corrente nominal (HD) | 2.6 A |
| Filtro RFI | Sem filtro |
|---|---|
| Grau de proteção | IP20 |
| Frenagem reostática | Standard sem frenagem |
| Parada de segurança | Não Disponível |
| Alimentação da eletronica | Não Disponível |