header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Comparing 2 products in 1 category
| Material da carcaça | Ferro fundido | Cast Iron Cast Iron Cast Iron |
|---|---|---|
| Método de impregnação | Imersão poliester | Constant Resin Flow Constant Resin Flow Constant Resin Flow |
| Graxeira | Dianteira e traseira | At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end At Drive end and Non-drive end |
| Tensão de resistencia de aquecimento | 110 - 127 V | - |
| Rosca da caixa principal | NPT 1" | 2xM50x1,5 2xM50x1,5 2xM50x1,5 |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem | - |
| Dreno | Automático de borracha | - |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel |
| Pintura | MUNSELL N 6.5 212P C/ PFI 1023 (ISO 12944 - C5) | RAL 5010 222P RAL 5010 222P RAL 5010 222P |
| Tipo de aterramento | Superior | Double Double Double |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido | Cast Iron Cast Iron Cast Iron |
| Pintura Tropicalizada | Completa (200h) | Sans Sans Sans |
| Carcaça | 132M | 225S/M 225S/M 225S/M |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C | Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C |
| Potência | 9.2 kW (12.5 HP-cv) | 22 kW (30 HP) 22 kW (30 HP) 22 kW (30 HP) |
| Chapéu | Sem | Without Without Without |
| Frequência | 60 Hz | 50 Hz 50 Hz 60 Hz |
| Rotação nominal | 3525 rpm | 725 rpm 730 rpm 883 rpm |
| Escorregamento | 2.08 % | 3.33 % 2.67 % 1.89 % |
| Tensão nominal | 440 V | 380/660 V 415 V 460 V |
| Corrente nominal | 14.9 A | 44.2/25.4 A 40.9 A 36.2 A |
| Corrente de partida | 119 A | 287/165 A 319 A 293 A |
| Ip/In | 8.0 | 6.5 7.8 8.1 |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor | Without overload protector Without overload protector Without overload protector |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 3 | 6 6 6 |
| Corrente a vazio | 4.30 A | 13.8/7.95 A 16.0 A 14.2 A |
| Material do ventilador | Alumínio | Aluminum Aluminum Aluminum |
| Conjugado nominal | 2.54 kgfm | 29.6 kgfm 29.4 kgfm 24.3 kgfm |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L | STAINLESS STEEL AISI 316 STAINLESS STEEL AISI 316 STAINLESS STEEL AISI 316 |
| Conjugado de partida | 210 % | 150 % 200 % 170 % |
| Vedação do mancal traseiro | Labirinto W3 Seal | Lip Seal Lip Seal Lip Seal |
| Conjugado máximo | 200 % | 220 % 280 % 270 % |
| Vedação do mancal dianteiro | Labirinto W3 Seal | Lip Seal Lip Seal Lip Seal |
| Tempo de rotor bloqueado | 18s (frio) 10s (quente) | 34s (cold) 19s (hot) 34s (cold) 19s (hot) 34s (cold) 19s (hot) |
| Momento de inércia (J) | 0.0268 kgm² | 0.9716 kgm² 0.9716 kgm² 0.9716 kgm² |
| Categoria | N | N N N |
| Classe de isolamento | F | F F F |
| Fator de serviço | 1.00 | - |
| Regime de serviço | S1 | S1 S1 S1 |
| Método de partida | Partida direta | Démarrage direct Démarrage direct Démarrage direct |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C |
| Altitude | 1000 m | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. |
| Grau de proteção | IPW66 | IP55 IP55 IP55 |
| Refrigeração | IC411 - TFVE | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Forma construtiva | B3D | B3T B3T B3T |
| Sentido de rotação¹ | Ambos | Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation Les deux sens de rotation |
| Nível de ruído² | 68.0 dB(A) | 60.0 dB(A) 60.0 dB(A) 62.0 dB(A) |
| Massa aproximada³ | 81.4 kg | 437 kg 437 kg 437 kg |
| Flange | Sem | Without Without Without |
| Rendimento (100% carga) | 91.0 | 89.0 89.0 90.9 |
| Fator de potência (100% carga) | 0.89 | 0.85 0.84 0.84 |
| Tipo de mancal | 6308 C3 | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |
| Mancal LNA | 6207 C3 | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |