header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Comparing 3 products in 2 categories
| Material da carcaça | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | Cast Iron Cast Iron |
|---|---|---|
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester |
| Rosca da caixa principal | 1.118" 1.118" 1.118" | 2xM40x1,5 2xM40x1,5 |
| Dreno | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha | - |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel |
| Pintura | Munsell N 1 - fosco 207N (ISO 12944 - C2) Munsell N 1 - fosco 207N (ISO 12944 - C2) Munsell N 1 - fosco 207N (ISO 12944 - C2) | RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de aterramento | Único Único Único | Single Single |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | Cast Iron Cast Iron |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem | Without Without |
| Carcaça | 182/4T 182/4T 182/4T | 160M 160M |
| Potência | 5 HP (3.7 kW) 4 HP (3 kW) 4 HP (3 kW) | 11 kW (15 HP) 11 kW (15 HP) |
| Chapéu | Sem Sem Sem | Without Without |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz | 50 Hz 60 Hz |
| Rotação nominal | 3500 rpm 2890 rpm 2915 rpm | 1480 rpm 1785 rpm |
| Escorregamento | 2.78 % 3.67 % 2.83 % | 1.33 % 0.83 % |
| Tensão nominal | 230/460 V 190-220/380 V 415 V | 400/690 V 460 V |
| Corrente nominal | 11.8/5.90 A 11.9-10.3/5.95 A 5.57 A | 21.0/12.2 A 18.9 A |
| Corrente de partida | 92.0/46.0 A 95.2-82.2/47.6 A 52.4 A | 172/100 A 170 A |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor | Without overload protector Without overload protector |
| Ip/In | 7.8x(Cód. J) 8.0x(Cód. J) 9.4x(Cód. L) | - |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 9 9 9 | 6 6 |
| Corrente a vazio | 4.40/2.20 A 4.60-3.97/2.30 A 2.70 A | 11.0/6.38 A 10.0 A |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico | Plastic Plastic |
| Conjugado nominal | 7.50 ft.lb 7.27 ft.lb 7.21 ft.lb | 7.24 kgfm 6.00 kgfm |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L |
| Conjugado de partida | 220 % 250 % 300 % | 300 % 330 % |
| Vedação do mancal traseiro | Sem vedação Sem vedação Sem vedação | V'Ring V'Ring |
| Conjugado máximo | 300 % 320 % 400 % | 350 % 400 % |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring | V'Ring V'Ring |
| Tempo de rotor bloqueado | 34s (frio) 19s (quente) 34s (frio) 19s (quente) 32s (frio) 18s (quente) | 46s (cold) 26s (hot) 54s (cold) 30s (hot) |
| Momento de inércia (J) | 0.2079 sq.ft.lb 0.2079 sq.ft.lb 0.2079 sq.ft.lb | 0.1537 kgm² 0.1537 kgm² |
| Categoria | B B B | NE NE |
| Classe de isolamento | F F F | F F |
| Fator de serviço | 1.15 1.00 1.00 | 1.00 1.00 |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | S1 S1 |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta | Direct On Line Direct On Line |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | -20°C to +40°C -20°C to +40°C |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 | IP55 IP55 |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Forma construtiva | F-1 F-1 F-1 | B14T B14T |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos | Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) |
| Nível de ruído² | 68.0 dB(A) 65.0 dB(A) 65.0 dB(A) | 61.0 dB(A) 64.0 dB(A) |
| Massa aproximada³ | 70.7 lb 70.7 lb 70.7 lb | 125 kg 125 kg |
| Flange | Sem Sem Sem | C C |
| Rendimento (100% carga) | 88.5 87.1 88.2 | 93.3 93.6 |
| Fator de potência (100% carga) | 0.89 0.88 0.85 | 0.81 0.78 |
| Tipo de mancal | 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ | 6309 ZZ C3 6309 ZZ C3 |
| Mancal LNA | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ | 6209 ZZ C3 6209 ZZ C3 |
| Shaft Locking Device | - | Without Without |
| Winding thermal protection | - | Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C |
| LRC | - | 8.2 9.0 |
| Tension de alimentación | 24 Vcc |
|---|---|
| Procesador (CPU) | IMX7 dual core @400MHz |
| Coprocesador | @200MHz |
| Ciclo de scan p/ 100K instrucción | 16 ns/instrucción y 1.60 ms total |
| Reloj en tiempo real | Sí |
| Memoria RAM | 256 MB |
| Memoria flash | 4 GB |
| Memória de datos | 4 MB |
| Memoria de código | 8 MB |
| Memoria retentiva | 64 kB |
| Memoria persistente | 64 kB |
| Limite de tarjetas de expansión | 8 |
| Software de programación | CODESYS V3.5 SP19 o superior |
| Ctd DI totales CPU | 8 |
| Tipo DI | PNP |
| Entrada encoder | Sí |
| Ctd de entradas rapidas | 4 |
| Ctd de AI totales | No aplicable |
| Ctd DO totales da CPU | 8 |
| Tipo de DO | Transistor (PNP) |
| Ctd AO totales | No aplicable |
| Interfaz de comunicación 1 | 1 x RS485 |
| Interfaz de comunicación 2 | 1 x Ethernet 10/100 |
| Interfaz de comunicación 3 | 1 x CAN |
| Interfaz de comunicación 4 | No aplicable |
| Interfaz de comunicación 5 | 1 x USB device |
| Interfaz de comunicación 6 | 1 x Micro SD card |
| Protocolo de comunicación 1 | Modbus TCP server |
| Protocolo de comunicación 2 | Modbus TCP client |
| Protocolo de comunicación 3 | Modbus RTU master |
| Protocolo de comunicación 4 | Modbus RTU slave |
| Protocolo de comunicación 5 | Canopen master |
| Protocolo de comunicación 7 | Ethernet/IP scanner |
| Protocolo de comunicación 8 | Ethernet/IP adapter |
| Protocolo de comunicación 9 | Ethercat master |
| Protocolo de comunicación 13 | Profinet controller |
| Protocolo de comunicación 14 | Profinet device |
| Protocolo de comunicación 15 | MQTT Publisher |
| Protocolo de comunicación 16 | MQTT Subscriber |
| Altura | 131.7 mm |
| Ancho | 101.7 mm |
| Profundidad | 99 mm |
| Peso | 0.350 kg |
| Posición de montaje | Riel DIN |
| Tipo de montaje | En riel DIN o atornillado |
| Certificación | CE, UL y RCM |