2. Frequenzumrichter und Softstarter
  3. Variable Speed Drives
  4. Medium Voltage Variable Speed Drives
  5. Medium Voltage Variable Speed Drive MVW3000
  6. MVW3000 - Medium Voltage Drive
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Beim Hochladen der Datei ist ein Fehler aufgetreten
Es ist ein unvorhersehbarer Fehler aufgetreten. Um den Fehler zu behen, müsse die "Cookies" und "Cache" gelöscht werden. Drücken sie die Tasten „STRG+H“ und klicke Sie auf die Optionen „Cookies“ und „Cache“ für den „Gesamter Zeitraum“ löschen. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
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
MVW3000 - Medium Voltage Drive

  • Übersicht
  • Über dieses Produkt
  • Download Bereich
Dokumente erstellen
  1. MVW3000 - Medium Voltage Drive
MVW3000 - Medium Voltage Drive

Nur repräsentatives Bild

The MVW3000 G4 (IoT Ready) medium voltage frequency inverter is a solution for driving and controlling motors at medium voltage. Developed with CHB (Cascaded H-Bridge) technology with associated high reliability power cells, in order to serve high power motors at all voltage levels between 1 kV and 13.8 kV AC.

The MVW3000 has a touch screen HMI, which allows the operator easy interaction for programming, readings and alarms with a high level of detail.

The G4 generation (IoT Ready) incorporates a new control with greater capacity and connectivity, including the MQTT protocol, for easy integration with the WEG Motor Fleet Management asset monitoring and management platform.

Being able to be used in a wide range of industrial applications that require variable speed control, such as compressors, pumps, fans, conveyor belts and mills, the MVW3000 G4 is an efficient and reliable solution that, in addition to allowing process speed control, also offers energy savings and reduced operating and maintenance costs.

 Lade…

Konfigurieren
WEG BENELUX S.A.
  • Rue de l’Industrie 30 D 1400 Nivelles Brabant Wallon / Belgien
  • Telefon: +32 67 888420
  • E-Mail:
    For general information: info-be@weg.net
    For requests or quotations: rfq-be@weg.net
    For orders: orders-be@weg.net
    For after sales: ts-wbe@weg.net
  • Territory: Belgium, Luxembourg and Netherlands
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
Schnelle Links
  • AGB - WEG Germany GmbH

Kontakt
  • Kontaktieren Sie uns
  • Händler
  • Kundendienst
  • Verstöße gegen den Ethikkodex