• Data Center
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
  2. Frequenzumrichter und Softstarter
  3. Variable Speed Drives
  4. Medium Voltage Variable Speed Drives
  5. Medium Voltage Variable Speed Drive MVW01
  6. MVW01 - Medium Voltage Drive
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Bei der Überprüfung der Verfügbarkeit ist ein Fehler aufgetreten. Drücken Sie "STRG+SHIFT+LÖSCHEN" ein und überprüfen Sie die Optionen "Cookies" und "Cache", wobei der Zeitraum auf "Den ganzen Zeitraum" eingestellt sein muss, und geben Sie "Löschen" ein. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
Beim Hochladen der Datei ist ein Fehler aufgetreten
Es ist ein unvorhersehbarer Fehler aufgetreten. Um den Fehler zu behen, müsse die "Cookies" und "Cache" gelöscht werden. Drücken sie die Tasten „STRG+H“ und klicke Sie auf die Optionen „Cookies“ und „Cache“ für den „Gesamter Zeitraum“ löschen. Bitte starten Sie Ihren Browser neu und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Support-Team.
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
MVW01 - Medium Voltage Drive

  • Übersicht
  • Über dieses Produkt
  • Download Bereich
Dokumente erstellen
  1. MVW01 - Medium Voltage Drive
MVW01 - Medium Voltage Drive

Nur repräsentatives Bild

The MVW01 G4 (IoT Ready), WEG's medium-voltage frequency inverter, was designed to meet the demands of electric motor control in applications with power up to 55,520 HP and voltages up to 6.9 kV. Featuring cutting-edge technology with high-voltage IGBTs, it uses NPC and HNPC topologies, along with flexible air and water cooling systems. It ensures high operational safety with protections against electrical arcs and an optional arc-resistant enclosure.

Equipped with a 10-inch touchscreen HMI interface, the MVW01 G4 offers seamless interaction for programming and real-time monitoring. Connectivity with major communication protocols, including EtherNet/IP, Profinet, Modbus-TCP, and MQTT, is supported. Additionally, it integrates directly and securely with the WEG Motion Fleet Management platform, providing intelligent asset management and predictive maintenance.

Rigorously tested in WEG laboratories and compliant with safety and efficiency standards, the MVW01 G4 ensures high reliability for critical high-power applications. A symbol of efficiency, robustness, and safety, it meets the needs of various industries, promoting energy savings, reducing operational costs, and reinforcing WEG’s commitment to sustainability.

 Lade…

Konfigurieren
WEG BENELUX S.A.
  • Rue de l’Industrie 30 D 1400 Nivelles Brabant Wallon / Belgien
  • Telefon: +32 67 888420
  • E-Mail:
    For general information: info-be@weg.net
    For requests or quotations: rfq-be@weg.net
    For orders: orders-be@weg.net
    For after sales: ts-wbe@weg.net
  • Territory: Belgium, Luxembourg and Netherlands
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
Schnelle Links
  • AGB - WEG Germany GmbH

Kontakt
  • Kontaktieren Sie uns
  • Händler
  • Kundendienst
  • Verstöße gegen den Ethikkodex