Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Representative Image Only
The CFW900 is a high-tech VSD for driving and controlling three-phase induction and permanente magnet motors. It offers excellent static and dynamic performance and highly precise torque, speed and position control. It can be used in a wide range of applications due to its high overload capacity. Thanks to its technology, the CFW900 variable speed drive provides energy savings, safety, increased productivity and quality in the process network in which it is implemented.
L'IHM du CFW900 offre une interface intelligente, moderne et facile à utiliser avec une interaction simple et rapide.
En raison de l'évolution constante des processus industriels et des machines, des solutions efficaces et efficientes sont de plus en plus nécessaires. Le CFW900 dispose d'une fonction unique de gestion thermique qui permet son utilisation dans des environnements aux températures différentes. À partir d'un système intégré, le VFD peut mesurer la température ambiante et se configurer en faisant varier sa fréquence de commutation, devenant ainsi un VFD polyvalent et permettant son utilisation dans différentes applications industrielles.
Le CFW900 peut être connecté aux principaux réseaux de communication industriels sans modules supplémentaires car il dispose de deux ports Ethernet de commutation pour la communication EtherNet/IP, Modbus-TCP et MQTT, et d'un port série (RS485) pour la communication Modbus-RTU.
La nouvelle IHM du CFW900 avec connectivité Bluetooth® est idéale pour les constructeurs d'armoires et les assistants techniques car en association avec la nouvelle application mobile WPS , elle permet la surveillance des paramètres avec une disposition et des composants personnalisés ainsi que le paramétrage, la sauvegarde, la restauration des paramètres, et plus encore.
Technologie Vectrue®
Différents types de commandes pour votre application
Moteur à induction
Moteur à aimants permanents
Le CFW900 possède des caractéristiques avancées pour répondre aux applications les plus exigeantes.
Principaux segments:
Applications: