header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 404/5TS 404/5TS 404/5TS 404/5TS 404/5TS 404/5TS 404/5TS | |
| Potencia | 125 HP 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) 125 HP 125 HP 125 HP | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 3560 rpm 2965 rpm 2965 rpm 2970 rpm 2950 rpm 2955 rpm 2960 rpm | |
| Resbalamiento | 1.11 % 1.17 % 1.17 % 1.00 % 1.67 % 1.50 % 1.33 % | |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 266/133 A 132 A 126 A 122 A 162 A 154 A 151 A | |
| Corriente de arranque | 1729/865 A 792 A 832 A 891 A 778 A 816 A 876 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 6.5x(Cód. F) 6.0x(Cód. F) 6.6x(Cód. G) 7.3x(Cód. H) 4.8x(Cód. D) 5.3x(Cód. E) 5.8x(Cód. F) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 12 12 12 12 12 12 | |
| Corriente en vacío | 56.0/28.0 A 25.0 A 27.0 A 30.0 A 25.0 A 27.0 A 30.0 A | |
| Material del ventilador | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador | |
| Torque nominal | 25.5 kgfm 24.5 kgfm 24.5 kgfm 24.4 kgfm 30.8 kgfm 30.7 kgfm 30.6 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 180 % 210 % 229 % 240 % 170 % 180 % 190 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Torque máximo | 280 % 229 % 260 % 280 % 180 % 210 % 220 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 19s (frío) 11s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 14s (frío) 8s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 14s (frío) 8s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² 0.4305 kgm² | |
| Categoria | B B B B B B B | |
| Clase de aislamiento | F F F F F F F | |
| Factor de servicio | 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 | |
| Refrigeración | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) 84.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 478 kg 478 kg 478 kg 478 kg 478 kg 478 kg 478 kg | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 94.5 94.7 94.7 94.7 93.0 92.4 92.4 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.90 0.91 0.91 0.90 0.91 0.91 0.90 | |
| Tipo de cojinete | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | |
| Cojinete LNA | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |