header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Sin Sin Sin Sin | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 213/5T 213/5T 213/5T 213/5T | |
| Potencia | 15 HP (11 kW) 15 HP (11 kW) 15 HP (11 kW) 15 HP (11 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 3500 rpm 2870 rpm 2885 rpm 2895 rpm | |
| Resbalamiento | 2.78 % 4.33 % 3.83 % 3.50 % | |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 35.0/17.5 A 22.0 A 20.9 A 20.3 A | |
| Corriente de arranque | 217/109 A 117 A 127 A 136 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 6.2x(Cód. G) 5.3x(Cód. F) 6.1x(Cód. G) 6.7x(Cód. H) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 9 9 9 9 | |
| Corriente en vacío | 11.4/5.70 A 5.90 A 6.60 A 6.90 A | |
| Material del ventilador | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador | |
| Torque nominal | 3.11 kgfm 3.79 kgfm 3.77 kgfm 3.76 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 200 % 150 % 170 % 190 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Torque máximo | 290 % 200 % 220 % 240 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 21s (frío) 12s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 14s (frío) 8s (caliente) 10s (frío) 6s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.0243 kgm² 0.0243 kgm² 0.0243 kgm² 0.0243 kgm² | |
| Categoria | B B B B | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.15 1.00 1.00 1.15 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP21 IP21 IP21 IP21 | |
| Refrigeración | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 56.0 kg 56.0 kg 56.0 kg 56.0 kg | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 89.5 85.5 86.5 86.5 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.88 0.89 0.88 0.87 | |
| Tipo de cojinete | 6208 ZZ 6208 ZZ 6208 ZZ 6208 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ |