2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Relés de Sobrecarga1
× Remover RELE SOBRECARGA RW27-1D3-U004 da comparação RELE SOBRECARGA RW27-1D3-U004

RELE SOBRECARGA RW27-1D3-U004

Produto: 10452213

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Referência RW27
Número de polos 3 polos
Tipo de montagem Direta
Modelo contator CWM9-40
Configuração de montagem 1D
Tensão nominal de isolação Ui - IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 690 V
Tensão nominal de isolação Ui - UL, CSA 600 V
Tensão nominal de impulso Uimp (IEC/EN 60947-1) 6 kV
Frequência 25...400Hz
Uso em corrente contínua Sim
Frequência máxima de ciclos de manobra 15 ops./h
Grau de proteção - terminais principais IP10
Grau de proteção - contatos auxiliares IP20
Faixa de corrente 2,8-4 A
Fusível máximo (Coordenação do Tipo 2) 10gL/gG
Proteção contra curto-circuito com fusível (gL/gG) 6gL/gG
Altura 72 mm
Largura 45 mm
Profundidade 82 mm
Peso bruto 0,165 kg