2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 2 categorias


  • Relés de Sobrecarga1
  • Convertidores de Frecuencia1
× Remover RELE SOBRECARGA RW27-1D3-U004 de la comparación RELE SOBRECARGA RW27-1D3-U004

RELE SOBRECARGA RW27-1D3-U004

Producto: 10452213
Referencia RW27
Número de polos 3 polos
Tipo montaje Directa
Modelo contactor CWM9-40
Configuración de montaje 1D
Tensión nominal de aislamiento Ui - IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 690 V
Tensión nominal de aislamiento Ui - UL, CSA 600 V
Tensión soportada a los impulsos Uimp (IEC/EN 60947-1) 6 kV
Frecuencia 25...400Hz
Uso en corriente contínua Sí
Máximo número de arranques por hora 15 ops./h
Grado de protección - terminales principales IP10
Grado de protección - contactos auxiliares IP20
Rango de corriente 2,8-4 A
Fusible máximo (Coordinación do Tipo 2) 10gL/gG
Protección contra cortocircuito con fusible (gL/gG) 6gL/gG
Altura 72 mm
Ancho 45 mm
Profundidad 82 mm
Peso bruto 0,165 kg
× Remover CONVERTIDOR EUCFW110211T4OSWZ de la comparación CONVERTIDOR EUCFW110211T4OSWZ

CONVERTIDOR EUCFW110211T4OSWZ

Producto: 12884903
Tensión nominal de entrada 380-480 V
Número de fases de entrada Trifásico
Configuración Basica
Corriente nominal (ND) 211
Corriente nominal (HD) 180
Filtro RFI Con filtro (categoria C3)
Grado de protección IP20
Frenado reostático Estándar sin frenado reostático
Métodos de Control - Motor de inducción V/f, VVW, Vectorial y motor PM
Referencia EUCFW110211T4OSWZ
Rendimiento típico en condiciones nominales ≥ 97%
Indutor do Link Sí
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Si, incorporado
Temperatura -10 °C a 45 °C
Puerta USB Estándar en el producto
Tarjeta e memoria Incluso en el producto
E/S estándar 6 x DI; 3 relés NA/NF x DO; 2 x AI; 2 x AO.
Parada de Seguridad No
Display LCD Gráfico
Línea de producto CFW11
Certificaciónes del produto UL, CE, C-Tick, CS y IRAM
Alimentación de la electrónica Interna
Numero de fases de salida 3
Corriente nominal (ND) 211A
Parada de Seguridad No
Indutor do Link Sí
Frecuencia de la red 50/60Hz
Métodos de Control - Motor de inducción V/f, VVW, Vectorial y motor PM
Interfaz encoder Solamente con accessorio en el 'Slot 2'
Tarjeta e memoria Incluso en el producto
Puerta USB Estándar en el producto
Interfaz RS-485 ModBus Solamente con accesorio en el 'Slot 3'
Puerta Ethernet With acessorie
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
Tamaño E
Altura 675 mm / 26.6 in
Anchura 335 mm / 13.2 in
Profundidad 358 mm / 14.1 in
Peso 65 kg / 143.3 lb
Tensión mínima/máxima de entrada 323-528 V
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Teléfono: 1-800-ASK-4WEG