header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Gotejamento Gotejamento Gotejamento Gotejamento | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Tensão de resistencia de aquecimento | 200 - 240 V 200 - 240 V 200 - 240 V 200 - 240 V | |
| Rosca da caixa principal | 2xM50x1,5 2xM50x1,5 2xM50x1,5 2xM50x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 205PC4 RAL 5009 205PC4 RAL 5009 205PC4 RAL 5009 205PC4 | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 225S/M 225S/M 225S/M 225S/M | |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C | |
| Potência | 45 kW (60 HP) 45 kW (60 HP) 45 kW (60 HP) 45 kW (60 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 2955 rpm 2965 rpm 2965 rpm 3570 rpm | |
| Escorregamento | 1.50 % 1.17 % 1.17 % 0.83 % | |
| Tensão nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 81.8/47.1 A 78.6/45.6 A 76.4 A 68.2 A | |
| Corrente de partida | 556/320 A 550/319 A 565 A 559 A | |
| Ip/In | 6.8 7.0 7.4 8.2 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 20.0/11.5 A 21.0/12.2 A 23.0 A 20.0 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 14.8 kgfm 14.8 kgfm 14.8 kgfm 12.3 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 | |
| Conjugado de partida | 220 % 240 % 260 % 270 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Retentor de viton com mola Retentor de viton com mola Retentor de viton com mola Retentor de viton com mola | |
| Conjugado máximo | 250 % 280 % 300 % 320 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Retentor de viton com mola Retentor de viton com mola Retentor de viton com mola Retentor de viton com mola | |
| Tempo de rotor bloqueado | 12s (frio) 7s (quente) 12s (frio) 7s (quente) 12s (frio) 7s (quente) 16s (frio) 9s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.2490 kgm² 0.2490 kgm² 0.2490 kgm² 0.2490 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP56 IP56 IP56 IP56 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 75.0 dB(A) 75.0 dB(A) 75.0 dB(A) 80.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 530 kg 530 kg 530 kg 530 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 92.9 92.9 93.1 93.0 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.90 0.89 0.88 0.89 | |
| Tipo de mancal | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | |
| Mancal LNA | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |