header.link.backto My Account
The product is already in the comparison list
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
You only have 1 product in your comparison list
Search for productsYou only have one item in your comparison. Use the search below to find more products and add them to the comparison |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) RAL 5009 202P (ISO 12944 - C4) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 184TC 184TC 184TC 184TC | |
| Proteção térmica enrolamento | Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C | |
| Potência | 5 HP (3.7 kW) 5 HP (3.7 kW) 5 HP (3.7 kW) 5 HP (3.7 kW) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 1744 rpm 1414 rpm 1429 rpm 1436 rpm | |
| Escorregamento | 3.11 % 5.73 % 4.73 % 4.27 % | |
| Tensão nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 13.0/6.52 A 7.97 A 7.58 A 7.32 A | |
| Corrente de partida | 91.3/45.6 A 46.2 A 47.0 A 48.3 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 7.0x(Cód. J) 5.8x(Cód. G) 6.2x(Cód. H) 6.6x(Cód. H) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 9 9 9 9 | |
| Corrente a vazio | 5.60/2.80 A 2.70 A 2.90 A 3.20 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 2.08 kgfm 2.57 kgfm 2.54 kgfm 2.53 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 210 % 190 % 190 % 210 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Retentor Retentor Retentor Retentor | |
| Conjugado máximo | 270 % 229 % 229 % 240 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola | |
| Tempo de rotor bloqueado | 32s (frio) 18s (quente) 12s (frio) 7s (quente) 12s (frio) 7s (quente) 12s (frio) 7s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.0161 kgm² 0.0161 kgm² 0.0161 kgm² 0.0161 kgm² | |
| Categoria | B B B B | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.15 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | F-3 F-3 F-3 F-3 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 55.5 kg 55.5 kg 55.5 kg 55.5 kg | |
| Flange | C C C C | |
| Rendimento (100% carga) | 88.0 83.0 84.9 85.8 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.81 0.85 0.83 0.82 | |
| Tipo de mancal | 6307 2RS 6307 2RS 6307 2RS 6307 2RS | |
| Mancal LNA | 6206 2RS 6206 2RS 6206 2RS 6206 2RS |