header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Com carcaça de alumínio e pés removíveis, esse motor é capaz de fornecer grande flexibilidade e facilidade na mudança de configuração sem necessidade de usinagem ou modificações adicionais. Sua caixa de ligação pode ser rotacionada de 90 em 90 graus, permitindo a conexão dos cabos do motor em qualquer lado. Além disso, o W21 Multimontagem é totalmente intercambiável com os motores de ferro fundido. O motor W21 Multimontagem possui nível de rendimento, de acordo com a IEC 60034-30-1.
| Standard | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Number of poles | 6 |
| Degree of Protection | IP55 |
| Synchronous speed | 1000 rpm |
| Output rating | 0.12 kW |
|---|---|
| Mounting | Footless |
| Flange | FF |
| Mounting | B5T |
| Terminal box¹ | Top |
| Enclosure | IC411 - TEFC |