header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
W22Xe “Ex eb” Increased Safety motors are certified for installation in hazardous areas defined as Zone 1 and, optionally, “Ex tb”, Zone 21. Increased Safety “Ex eb” motors are designed to prevent the occurrence in operation (including starting & locked rotor conditions) of rcs, sparks and excessive overheating of all inner and outer surfaces of the machine which could reach the self ignition temperature of the surrounding potentially explosive atmosphere.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Número de polos | 4 |
| Grau de proteção | IP56 |
| Rotação síncrona | 1500 rpm |
| Potência | 2.2 kW |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3T |
| Caixa de ligação¹ | Topo |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |