header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Com carcaça de ferro fundido, flexibilidade de forma construtiva, pés maciços e inteiriços e níveis de ruído e temperatura de operação reduzidos, os motores W22 são perfeitamente adequados para as mais diversas aplicações industriais e atendem ao nível de rendimento especificado pela norma IEC 60034-30-1.
| Standard | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension d'alimentation | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Nombre de pôles | 4 |
| Degré de protection | IP55 |
| Vitesse de synchronisme | 1500 rpm |
| Output rating | 0.18 kW |
|---|---|
| Montage | Foot-mounted |
| Bride | FF |
| Montage | B35T |
| Boîte à bornes¹ | Top |
| Carcasse | IC411 - TEFC |