header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
O motor W22Xec oferece segurança e confiabilidade para operação nas mais variadas aplicações que necessitam de um motor Não Acendível (Zona 2 – Ex ec IIC T3 Gc) com Proteção por Invólucro (Zona 22 – Ex tc IIIB T125°C Dc). É sinônimo de segurança em instalações onde a mistura inflamável não está frequentemente presente, mas podem apresentar riscos.
É classificado com nível de rendimento, conforme IEC 60034-30-1 e atende à Regulação Europeia.
| Standard | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage | 380-400-415/660-690//460 V |
| Number of poles | 2 |
| Degree of Protection | IP55 |
| Synchronous speed | 3000 rpm |
| Output rating | 11 kW |
|---|---|
| Mounting | Footless |
| Flange | FF |
| Mounting | B5T |
| Terminal box¹ | Top |
| Enclosure | IC411 - TEFC |