header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Gamme de moteurs W22 à température ambiante de 50°C :
- Excellent rapport coût/bénéfice
- Optimisation des ressources environnementales
- Caractéristiques électriques actualisées
- Faibles niveaux de bruit
- Réduction des vibrations
- Maintenance facilitée
- Niveaux d'efficacité améliorés
| Standard | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Fréquence | null Hz |
| Tension d'alimentation | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Nombre de pôles | 6 |
| Degré de protection | IP55 |
| Vitesse de synchronisme | 1000 rpm |
| Output rating | 5.5 kW |
|---|---|
| Montage | Footless |
| Bride | FF |
| Montage | B5T |
| Boîte à bornes¹ | Top |
| Carcasse | IC411 - TEFC |