3. CEI Moteurs Pour Zones Dangereuses
  4. Moteurs antidéflagrants
  5. Low Voltage Flameproof Motors
  6. W21Xdb - Antidéflagrant Ex db
  7. W21 Explosion Proof IE1 4 kW 2P 112M 3Ph 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
An error occurred while checking price. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
An error occurred while checking availability. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
There was an error uploading the file
There was an error not foreseen. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
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
W21 Explosion Proof IE1 4 kW 2P 112M 3Ph 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Product: 10015798
  • Overview
  • Product details
  • See Also
  • About this Product
  • Download Center
  • Related Products
  • Generate Documents
Generate Documents
  1. W21 Explosion Proof IE1 4 kW 2P 112M 3Ph 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
W21 Explosion Proof IE1 4 kW 2P 112M 3Ph 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Representative Image Only

Le W21Xdb est un moteur antidéflagrant spécialement conçu pour fonctionner dans des environnements présentant des atmosphères explosives. Il présente une construction robuste, un système de rétention des flammes avec des espaces entre les pièces soigneusement conçus, un usinage précis de la boîte à bornes et des vis à haute résistance mécanique. Il répond aux exigences des atmosphères explosives telles que la zone 1 et la zone 2.
Le W21Xdb est conforme au niveau d'efficacité spécifié par la CEI 60034-30-1.

Product features
Standard IEC 60034-1
Fréquence 50 Hz
Tension d'alimentation 220-240/380-415//440-460 V
Nombre de pôles 2
Degré de protection IP55
Vitesse de synchronisme 3000 rpm
Output rating 4 kW
Montage Foot-mounted
Bride Without
Montage B3T