2. Moteurs Électriques
  3. Moteurs Pour Applications Spéciales
  4. Moteurs de ventilateurs et d'extraction / Moteurs de désenfumage
  5. Moteurs de Ventilateurs et d'extraction
  6. Aluminum Two-Speed Fan & Exhaust
  7. Multimounting IE1 3/11 kW 8/4P 160M/L 3Ph 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
An error occurred while checking price. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
An error occurred while checking availability. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
There was an error uploading the file
There was an error not foreseen. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
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
Multimounting IE1 3/11 kW 8/4P 160M/L 3Ph 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Product: 12742092
  • Overview
  • Product details
  • See Also
  • About this Product
  • Download Center
  • Related Products
  • Generate Documents
Generate Documents
  1. Multimounting IE1 3/11 kW 8/4P 160M/L 3Ph 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
Multimounting IE1 3/11 kW 8/4P 160M/L 3Ph 400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Representative Image Only

Le W21 Multimounting possède une carcasse en aluminium et des carcasses amovibles pouvant offrir une grande flexibilité et faciliter le changement de configuration sans nécessiter d'usinage ou de modifications supplémentaires. Sa boîte à bornes peut pivoter à 90 degrés, ce qui permet de connecter les câbles du moteur de n'importe quel côté. De plus, ces moteurs sont totalement interchangeables avec les moteurs en fonte.

Product features
Standard IEC 60034-1
Fréquence 50 Hz
Tension d'alimentation 400 V
Nombre de pôles 8/4
Degré de protection IP55
Vitesse de synchronisme 750/1500 rpm
Output rating 3/11 kW
Montage Foot-mounted
Bride Without
Montage B3T