2. Moteurs Électriques
  3. Moteurs CEI Basse Tension
  4. Triphasé
  5. W22
  6. W22 IE4 160 kW 6P 315L 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
An error occurred while checking price. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
An error occurred while checking availability. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
There was an error uploading the file
There was an error not foreseen. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
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
W22 IE4 160 kW 6P 315L 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Product: 18074217
  • Overview
  • Product details
  • See Also
  • About this Product
  • Download Center
  • Related Products
  • Generate Documents
Generate Documents
  1. W22 IE4 160 kW 6P 315L 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
W22 IE4 160 kW 6P 315L 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Representative Image Only

Le moteur W22Xec offre sécurité et fiabilité pour un fonctionnement dans une grande variété d'applications qui nécessitent un moteur à sécurité augmentée (Zone 2 - Ex ec IIC T3 Gc) avec protection par enveloppe (Zone 22 - Ex tc IIIB T125°C Dc). Il assure la sécurité et est conforme au niveau de rendement spécifié par la CEI 60034-30-1.
Il répond aux exigences des installations où le caractère inflammable de l'environnement n'est pas fréquent mais peut présenter des risques.

Product features
Standard IEC 60034-1
Fréquence 50 Hz
Tension d'alimentation 380-400-415/660-690//460 V
Nombre de pôles 6
Degré de protection IP55
Vitesse de synchronisme 1000 rpm
Output rating 160 kW
Montage Foot-mounted
Bride Without
Montage B3T