2. Moteurs Électriques
  3. CEI Moteurs Pour Zones Dangereuses
  4. Sécurité augmentée Ex eb
  5. W22Xdb IE3 37 kW 4P 225S/M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
An error occurred while checking price. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
An error occurred while checking availability. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
There was an error uploading the file
There was an error not foreseen. Type 'CTRL+SHIFT+DELETE' and check 'Cookies' and 'cache' options, with time lapse equal to 'All the period' and type 'Clean'. Please restart your browser and try again. If the error persists contact the Support Team.
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
W22Xdb IE3 37 kW 4P 225S/M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Product: 12430658
  • Overview
  • Product details
  • See Also
  • About this Product
  • Download Center
  • Related Products
  • Generate Documents
Generate Documents
  1. W22Xdb IE3 37 kW 4P 225S/M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
W22Xdb IE3 37 kW 4P 225S/M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Representative Image Only

Les moteurs à sécurité augmentée W22Xe "Ex eb" sont certifiés pour l'installation dans les zones dangereuses définies comme Zone 1 et, en option, "Ex tb", Zone 21.
Les moteurs à sécurité augmentée "Ex eb" sont conçus pour empêcher l'apparition, en cours de fonctionnement (y compris en cas de démarrage et de blocage du rotor), d'arcs, d'étincelles et d'une surchauffe excessive de toutes les surfaces internes et externes de la machine qui pourraient atteindre la température d'auto-inflammation de l'atmosphère potentiellement explosive environnante.

Product features
Standard IEC 60034-1
Fréquence 50 Hz
Tension d'alimentation 380-400-415/660-690//460 V
Nombre de pôles 4
Degré de protection IP56
Vitesse de synchronisme 1500 rpm
Output rating 37 kW
Montage Foot-mounted
Bride Without
Montage B3T