header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Le moteur W22Xec offre sécurité et fiabilité pour un fonctionnement dans une grande variété d'applications qui nécessitent un moteur à sécurité augmentée (Zone 2 - Ex ec IIC T3 Gc) avec protection par enveloppe (Zone 22 - Ex tc IIIB T125°C Dc). Il assure la sécurité et est conforme au niveau de rendement spécifié par la CEI 60034-30-1.
Il répond aux exigences des installations où le caractère inflammable de l'environnement n'est pas fréquent mais peut présenter des risques.
| Standard | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension d'alimentation | 380-400-415/660-690//460 V |
| Nombre de pôles | 4 |
| Degré de protection | IP55 |
| Vitesse de synchronisme | 1500 rpm |
| Output rating | 315 kW |
|---|---|
| Montage | Foot-mounted |
| Bride | Without |
| Montage | B3T |
| Boîte à bornes¹ | Top |
| Carcasse | IC411 - TEFC |