header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Los motores W22Xe "Ex eb" de seguridad aumentada están certificados para instalación en áreas clasificadas como Zona 1 y, opcionalmente, "Ex tb", Zona 21. Los motores W22Xe "Ex eb" están diseñados para prevenir la ocurrencia en funcionamiento (incluyendo condiciones de arranque y rotor bloqueado) de arcos, chispas y sobrecalentamiento excesivo de todas las superficies internas y externas de la máquina que podrían alcanzar la temperatura de autoignición de la atmósfera explosiva.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Numero de polos | 4 |
| Grado de protección | IP56 |
| Rotación sincrona | 1500 rpm |
| Potencia | 1.1 kW |
|---|---|
| Fijación | Con pies |
| Brida | Sin |
| Forma constructiva | B3T |
| Caja de conexión¹ | Superior |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |