header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Les moteurs à sécurité augmentée W22Xe "Ex eb" sont certifiés pour l'installation dans les zones dangereuses définies comme Zone 1 et, en option, "Ex tb", Zone 21.
Les moteurs à sécurité augmentée "Ex eb" sont conçus pour empêcher l'apparition, en cours de fonctionnement (y compris en cas de démarrage et de blocage du rotor), d'arcs, d'étincelles et d'une surchauffe excessive de toutes les surfaces internes et externes de la machine qui pourraient atteindre la température d'auto-inflammation de l'atmosphère potentiellement explosive environnante.
| Standard | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Fréquence | 50 Hz |
| Tension d'alimentation | 380-400-415/660-690//460 V |
| Nombre de pôles | 2 |
| Degré de protection | IP56 |
| Vitesse de synchronisme | 3000 rpm |
| Output rating | 37 kW |
|---|---|
| Montage | Foot-mounted |
| Bride | Without |
| Montage | B3T |
| Boîte à bornes¹ | Top |
| Carcasse | IC411 - TEFC |