2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover ODP NEMA Premium Efficiency 100 HP 2P 364/5TS 3Ph 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted de la comparación ODP NEMA Premium Efficiency 100 HP 2P 364/5TS 3Ph 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted

ODP NEMA Premium Efficiency 100 HP 2P 364/5TS 3Ph 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted

Producto: 13043711

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow  Constant Resin Flow 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end 
Main terminal box hole NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3"  NPT 3" 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Double  Double  Double  Double  Double  Double  Double 
Fan Cover material Without Fan Cover  Without Fan Cover  Without Fan Cover  Without Fan Cover  Without Fan Cover  Without Fan Cover  Without Fan Cover 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Frame 364/5TS  364/5TS  364/5TS  364/5TS  364/5TS  364/5TS  364/5TS 
Output 100 HP (75 kW)  75 HP (55 kW)  75 HP (55 kW)  75 HP (55 kW)  100 HP (75 kW)  100 HP (75 kW)  100 HP (75 kW) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rated speed 3560 rpm  2965 rpm  2970 rpm  2975 rpm  2945 rpm  2950 rpm  2945 rpm 
Slip 1.11 %  1.17 %  1.00 %  0.83 %  1.83 %  1.67 %  1.83 % 
Rated voltage 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Rated current 224/112 A  102 A  96.8 A  94.2 A  140 A  133 A  128 A 
L. R. Amperes 1501/750 A  653 A  678 A  707 A  672 A  705 A  730 A 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
LRC 6.7x(Code G)  6.4x(Code G)  7.0x(Code G)  7.5x(Code H)  4.8x(Code D)  5.3x(Code E)  5.7x(Code F) 
Connection Cables Quantity 12  12  12  12  12  12  12 
No load current 60.0/30.0 A  29.0 A  32.0 A  34.0 A  29.0 A  32.0 A  34.0 A 
Fan material Without fan  Without fan  Without fan  Without fan  Without fan  Without fan  Without fan 
Rated torque 20.4 kgfm  18.4 kgfm  18.3 kgfm  18.3 kgfm  24.6 kgfm  24.6 kgfm  24.6 kgfm 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20 
Locked rotor torque 190 %  200 %  210 %  240 %  150 %  160 %  180 % 
NDE bearing Seal Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal 
Breakdown torque 250 %  240 %  260 %  290 %  170 %  190 %  210 % 
DE bearing Seal Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal  Without Bearing Seal 
Locked rotor time 21s (cold) 12s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  19s (cold) 11s (hot)  19s (cold) 11s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.3498 kgm²  0.3498 kgm²  0.3498 kgm²  0.3498 kgm²  0.3498 kgm²  0.3498 kgm²  0.3498 kgm² 
Design B  B  B  B  B  B  B 
Insulation Class F  F  F  F  F  F  F 
Service factor 1.15  1.15  1.15  1.15  1.15  1.15  1.15 
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP23  IP23  IP23  IP23  IP23  IP23  IP23 
Enclosure IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP 
Mounting F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 83.0 dB(A)  83.0 dB(A)  83.0 dB(A)  83.0 dB(A)  83.0 dB(A)  83.0 dB(A)  83.0 dB(A) 
Approx. weight³ 411 kg  411 kg  411 kg  411 kg  411 kg  411 kg  411 kg 
Flange Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 94.5  94.3  94.3  94.5  93.8  93.8  93.8 
Power factor (100% load) 0.89  0.87  0.87  0.86  0.87  0.87  0.87 
Bearing type 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
NDE bearing 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L.
  • C/ Belgica 4 Coslada - Madrid - 28821 - Madrid, Comunidad de / España
  • Teléfono: +34 916277416
  • Correo electrónico: info-es@weg.net