header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | 2xNPT 3" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin | |
| Dreno | Automático de caucho | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Sin | |
| Carcasa | 504/5TD | |
| Potencia | 100 HP (75 kW) | |
| Sombrero | Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Rotación nominal | 714 rpm | |
| Resbalamiento | 0.83 % | |
| Tensión nominal | 208-230/460 V | |
| Corriente nominal | 316-286/143 A | |
| Corriente de arranque | 2023-1829/915 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector | |
| Ip/In | 6.4x(Cód. J) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 | |
| Corriente en vacío | 199-180/89.9 A | |
| Material del ventilador | Plastico | |
| Torque nominal | 102 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 220 % | |
| Sello del rodamiento trasero | WSeal | |
| Torque máximo | 229 % | |
| Sello del rodamiento delantero | WSeal | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 27s (frío) 15s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 7.11 kgm² | |
| Categoria | A | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Factor de servicio | 1.15 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos | |
| Nivel de ruido² | 63.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 1260 kg | |
| Brida | D | |
| Rendimiento (100% carga) | 94.1 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.70 | |
| Tipo de cojinete | 6319 C3 | |
| Cojinete LNA | 6316 C3 |