header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Impregnación a vacuo (VPI) | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | M63x1,5 | |
| Caja de conexión de los accesorios | Con | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Sin | |
| Carcasa | 315L | |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C | |
| Potencia | 110 kW (150 HP) | |
| Sombrero | Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Rotación nominal | 2973 rpm | |
| Resbalamiento | 0.90 % | |
| Tensión nominal | 3300 V | |
| Corriente nominal | 23.6 A | |
| Corriente de arranque | 153 A | |
| Ip/In | 6.5 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 3 | |
| Corriente en vacío | 7.70 A | |
| Material del ventilador | Plastico | |
| Torque nominal | 36.0 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 130 % | |
| Sello del rodamiento trasero | WSeal | |
| Torque máximo | 250 % | |
| Sello del rodamiento delantero | WSeal | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 36s (frío) 20s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 1.36 kgm² | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Factor de servicio | 1.00 | |
| Ciclo de servicio | S1 | |
| Método de partida | Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B3T | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos | |
| Nivel de ruido² | 78.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 1160 kg | |
| Brida | Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 93.6 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.87 | |
| Tipo de cojinete | 6314 C3 | |
| Cojinete LNA | 6314 C3 |