2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 IE4 315 kW 6P 355A/B 3F 400/690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación W22 IE4 315 kW 6P 355A/B 3F 400/690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22 IE4 315 kW 6P 355A/B 3F 400/690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 12775759

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Extendida en la delantera y trasera  Extendida en la delantera y trasera 
Rosca de la caja principal 2xM80x2  2xM80x2 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin 
Carcasa 355A/B  355A/B 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C 
Potencia 315 kW (430 HP)  315 kW (430 HP) 
Sombrero Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 993 rpm  1194 rpm 
Resbalamiento 0.70 %  0.50 % 
Tensión nominal 400/690 V  460 V 
Corriente nominal 588/341 A  525 A 
Corriente de arranque 3940/2284 A  3675 A 
Ip/In 6.7  7.0 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6 
Corriente en vacío 230/133 A  220 A 
Material del ventilador Aluminio  Aluminio 
Torque nominal 309 kgfm  257 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 200 %  220 % 
Sello del rodamiento trasero WSeal  WSeal 
Torque máximo 220 %  250 % 
Sello del rodamiento delantero WSeal  WSeal 
Tiempo de rotor bloqueado 55s (frío) 31s (caliente)  72s (frío) 40s (caliente) 
Momento de inercia (J) 18.9 kgm²  18.9 kgm² 
Categoria NE  NE 
Clase de aislamiento F  F 
Factor de servicio 1.00  1.00 
Ciclo de servicio S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T  B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 73.0 dB(A)  77.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 2527 kg  2527 kg 
Brida Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 96.6  96.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.80  0.78 
Tipo de cojinete 6322 C3  6322 C3 
Cojinete LNA 6319 C3  6319 C3 
WEG IBERIA INDUSTRIAL S.L.
  • C/ Tierra de Barros, 5-7 Coslada - Madrid - 28823 - Madrid, Comunidad de / España
  • Teléfono: +34 916277416
  • Correo electrónico: info-es@weg.net